(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria, con freno, serie JK-S.

Ruedas - Con placa giratoria, con freno, serie JK-S.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte
GUJK-150S
UWJK-150S
WJK-150S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Material de la rueda Características de la rueda Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00200[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00300[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00200CauchoNinguno40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con doble tope (rotación + giro) Altura de Montaje H(mm) 198
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 87(94)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 87(94) Longitud de la placa(mm) 120 Ancho de la placa(mm) 120
Diámetro de rueda D(φ) 150 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Radio giratorio(mm) 115
Categoría de carga Carga pesada Combinación de paso de agujero ranurado 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 Tope Presencia
Cojinetes de las ruedas Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico