(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - con placa giratoria, serie J2.

Ruedas - con placa giratoria, serie J2.
  • Descuento por volumen

Una rueda industrial de uso general que se utiliza para transportar artículos pesados.

PDF

Número de Parte
GUJ2-130
GUJ2-150
NJ2-130
NJ2-150
WJ2-130
WJ2-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160170[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite130105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180190[Otros] Nylon Foil Urethane FoamResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite150115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150170[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite130105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160190[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite150115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160170CauchoNinguno130105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

180190CauchoNinguno150115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Rango de carga(daN) 140.01~220.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 75(80)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 75(80) Longitud de la placa(mm) 102 Ancho de la placa(mm) 102
Ancho de la rueda(mm) 40 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga media
Combinación de paso de agujero ranurado 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Cojinetes de las ruedas Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico