(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas con placa giratoria utilizadas para objetos pesados. Capacidad de carga máxima permitida 320 daN, adecuadas para maquinaria pesada. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Propiedades | Piso bajo carga pesada | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Agujero circular | Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente