(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - con placa giratoria, serie HG. (Números de pieza)

Ruedas - con placa giratoria, serie HG.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria utilizadas para objetos pesados. Capacidad de carga máxima permitida 320 daN, adecuadas para maquinaria pesada. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido

Cargando…

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Propiedades Piso bajo carga pesada Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico