(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - con placa giratoria, serie HG.

Ruedas - con placa giratoria, serie HG.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria utilizadas para objetos pesados. Capacidad de carga máxima permitida 320 daN, adecuadas para maquinaria pesada. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
HG-50GNB
HG-50GNB(P54X36)
HG-65AU
HG-65GNB
HG-65GNBS
HG-65PB
HG-75AU
HG-75GNB
HG-75GNBS
HG-75PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno140.01~220.0016068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite50506464502851Carga mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno140.01~220.0016068[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite54367054502551Carga mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ninguno220.01~320.0030092[Uretano] Espuma de uretano termoestable de papel de aluminioResistencia al aceite / Resistente al calor71719090653857Carga pesadaNinguno4580322260574440-5081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno220.01~320.0030092[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090653857Carga mediaPresencia4562182579119437-2409
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación220.01~320.0030092[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090653867Carga mediaPresencia4580322260376437-2417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno220.01~320.0025092FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090653857Carga pesadaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Ninguno220.01~320.00320106[Uretano] Espuma de uretano termoestable de papel de aluminioResistencia al aceite / Resistente al calor71719090753861Carga pesadaNinguno4580322260581440-5099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno220.01~320.00320106[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090753861Carga pesadaPresencia4562182579126437-2425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tope de rotación220.01~320.00320106[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090753867Carga pesadaPresencia4580322260383437-2433
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno220.01~320.00300106FenolResistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química71719090753861Carga pesadaPresencia--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Propiedades Piso bajo carga pesada Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico