(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria, serie G.

Ruedas - Placa giratoria, serie G.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte
G-25N
G-25R
G-25UR
G-32N
G-32R
G-32UR
G-38N
G-38R
G-38UR
G-50EL
G-50N
G-50R
G-50UR
G-65N
G-65RH
G-65UR
G-75EL
G-75N
G-75RH
G-75UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.001035[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite28233530251221Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-~35.00835CauchoNinguno28233530251221Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.001035[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite28233530251221Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.001842[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite30243832321427Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.001242CauchoNinguno30243832321427Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.001842[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite30243832321427Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.002850[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite36284638381632Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002050CauchoNinguno36284638381732Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.002850[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite36284638381632Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002565ElastómeroResistencia química46355947502042Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.003865[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite46355947502142Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003065CauchoNinguno46355947502042Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.003865[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite46355947502142Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005580[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058652553Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004080CauchoNinguno55427058652553Carga ligera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005580[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058652553Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.005090ElastómeroResistencia química55427058752758Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.006590[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058752558Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.005090CauchoNinguno55427058752558Carga ligera / media
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.006590[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058752658Carga ligera / media

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico