(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - placa fija, tipo ER.

Ruedas - placa fija, tipo ER.
  • Descuento por volumen

Utilizada para cargas livianas, esta es una rueda que se usa principalmente para plataformas rodantes planas y electrodomésticos de taller.

PDF

Número de Parte
ER-50EL
ER-50N
ER-50R
ER-50UR
ER-65EL
ER-65N
ER-65RH
ER-65UR
ER-75EL
ER-75N
ER-75RH
ER-75UR
ER-100EL
ER-100N
ER-100NR
ER-100NRB
ER-100RH
ER-100UHF
ER-100UR
ER-125RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.002565ElastómeroResistencia química562870425020-Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004065[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870425021-Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-~35.003065CauchoNinguno562870425020-Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.003865[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870425021-Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003082ElastómeroResistencia química56287042652156Carga ligeraNinguno4562182579775412-6921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004082[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870426521-Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-~35.003082CauchoNinguno562870426521-Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004082[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870426521-Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-~35.003092ElastómeroResistencia química562870427521-Carga ligeraNinguno4562182578587380-3155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.005092[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870427521-Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.004092CauchoNinguno562870427521-Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004592[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870427521-Carga ligeraNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0050122ElastómeroResistencia química82401005810027-Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.0060122[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810025-Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-35.01~80.0060122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401005810027-Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-35.01~80.0060122[Otros] Nylon Foil RubberNinguno82401005810027-Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0050122CauchoNinguno82401005810025-Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Tranquilo35.01~80.0060122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810028-Carga ligera / mediaPresencia--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0060122[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810028-Carga ligera / mediaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-35.01~80.0050148CauchoNinguno82401005812525-Carga ligera / mediaNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico