(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera reutilizable de alta presión para engarces de campo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSR5Z8-[30-2000/1]0L[1001,​1002,​1004,​1005]イコール[1001,​1002,​1004,​1005]
WSR5Z9-[30-2000/1]0L[1001,​1002,​1004,​1005]イコール[1001,​1002,​1004,​1005]
WSR5Z15-[50-1000/1]0L[1001,​1002,​1004,​1005]イコール[1001,​1002,​1004,​1005]
WSR5Z19-[50-1000/1]0L[1001,​1002,​1004,​1005]イコール[1001,​1002,​1004,​1005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
ID d
(φ)
Montaje final de metal (lado L) Montaje final de metal (lado R) Parte de protección de enmascaramiento exterior Radio mínimo de curvatura
(mm)
Cubierta externa de enmascaramiento Longitud de la manguera
(cm)
Adaptador incluido (lado L) Adaptador incluido (lado R)
1 Pieza(s)

16 Días o más

20.76.41001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno85-30 ~ 2000NANA
1 Pieza(s)

16 Días o más

15.57.91001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno100-30 ~ 2000NANA
1 Pieza(s)

16 Días o más

12.112.71001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno140-50 ~ 1000NANA
1 Pieza(s)

16 Días o más

10.315.91001 ~ 1002--165-50 ~ 1000NA-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aceite Hidráulico General / Agua / Aire / Lubricante Forma de ajuste de metal La recta de ambos lados Material del tubo interno Caucho sintético resistente al aceite
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::93

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico