(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Paleta rotativa pequeña Selex serie RV3

Paleta rotativa pequeña Selex serie RV3

· Escribe: Actuador giratorio con salida de eje de un lado
· Forma del cuerpo principal: Forma redonda
· Precisión de rigidez: Estándar
· Aplicación ambiental: Estándar

PDF

 
Número de Parte
RV3SA30-0-45
RV3SA30-0-45-[FA,​LS]
RV3SA30-0-45-[FA,​LS]K
RV3SA30-0-45-K
RV3SA30-0-45-[FR,​FR-U]
RV3SA30-0-45-[FR,​FR-U]-[FA,​LS]
RV3SA30-[30-270/5]-45
RV3SA30-[30-270/5]-45-[FA,​LS]
RV3SA30-[30-270/5]-45-[FA,​LS]K
RV3SA30-[30-270/5]-45-K
RV3SA30-[30-270/5]-45-[FR,​FR-U]
RV3SA30-[30-270/5]-45-[FR,​FR-U]-[FA,​LS]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de oscilación A Soporte Origen oscilante
(°C)
Ajuste del ángulo de oscilación Cubierta protectora Cambiar modelo
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaNA-0NASin interruptor
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaForma de brida / Pie-0NASin interruptor
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaForma de brida / Pie-0DisponibleSin interruptor
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaNA-0DisponibleSin interruptor
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaNA-0NACable conductor con interruptor paralelo al eje / Cable conductor con interruptor perpendicular al eje
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaForma de brida / Pie-0NACable conductor con interruptor paralelo al eje / Cable conductor con interruptor perpendicular al eje
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaNA-30 ~ 270NASin interruptor
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaForma de brida / Pie-30 ~ 270NASin interruptor
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaForma de brida / Pie-30 ~ 270DisponibleSin interruptor
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaNA-30 ~ 270DisponibleSin interruptor
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaNA-30 ~ 270NACable conductor con interruptor paralelo al eje / Cable conductor con interruptor perpendicular al eje
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tipo de configuración arbitrariaForma de brida / Pie-30 ~ 270NACable conductor con interruptor paralelo al eje / Cable conductor con interruptor perpendicular al eje

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Eje de salida del actuador giratorio en un lado Forma del cuerpo principal Forma redonda Torque(N · m) 3 ~ Menos de 6
Torque(N · m) 3.19 Método de operación Paleta individual Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rigidez, precisión Estándar Válvulas Ninguno Rango de presión de operación(MPa) 0.2::1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico