(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cilindro guía - compacto, multifuncional, serie SSG

Cilindro guía - compacto, multifuncional, serie SSG

Los cilindros supercompactos incluyen una varilla guía y una placa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSG-12-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSG-12D-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSG-16-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSG-16D-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSG-20-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSG-20D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSG-25-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSG-25D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSG-32-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-32D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-40-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-40D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-50-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-50D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-63-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-63D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-80-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-80D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-100-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-100D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L1-12-[10,​15,​20,​25,​30]
SSG-L1-12D-[10,​15,​20,​25,​30]
SSG-L1-16-[10,​15,​20,​25,​30]
SSG-L1-16D-[10,​15,​20,​25,​30]
SSG-L-12-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSG-L-12D-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSG-L-16-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSG-L-16D-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
SSG-L-20-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSG-L-20D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSG-L-25-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSG-L-25D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
SSG-L-32-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L-32D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L-40-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L-40D-[5,​10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L-50-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L-50D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L-63-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L-63D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L-80-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L-80D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L-100-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
SSG-L-100D-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​75,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID del cilindro: D
(φ)
Carrera: L
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Con o sin interruptor Amortiguar
1 Pieza(s)

23 Días o más

125 ~ 300.15~1.0NingunoNA
1 Pieza(s)

23 Días o más

125 ~ 300.15~1.0NingunoCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

21 Días o más

165 ~ 300.15~1.0NingunoNA
1 Pieza(s)

21 Días o más

165 ~ 300.15~1.0NingunoCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

205 ~ 500.15~1.0NingunoNA
1 Pieza(s)

23 Días o más

205 ~ 500.15~1.0NingunoCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

255 ~ 500.15~1.0NingunoNA
1 Pieza(s)

23 Días o más

255 ~ 500.15~1.0NingunoCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

21 Días o más

325 ~ 1000.1~1.0NingunoNA
1 Pieza(s)

21 Días o más

325 ~ 1000.1~1.0NingunoCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

405 ~ 1000.1~1.0NingunoNA
1 Pieza(s)

23 Días o más

405 ~ 1000.1~1.0NingunoCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

21 Días o más

5010 ~ 1000.1~1.0NingunoNA
1 Pieza(s)

21 Días o más

5010 ~ 1000.1~1.0NingunoCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

6310 ~ 1000.1~1.0NingunoNA
1 Pieza(s)

23 Días o más

6310 ~ 1000.1~1.0NingunoCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

18 Días o más

8010 ~ 1000.1~1.0NingunoNA
1 Pieza(s)

18 Días o más

8010 ~ 1000.1~1.0NingunoCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

10010 ~ 1000.1~1.0NingunoNA
1 Pieza(s)

23 Días o más

10010 ~ 1000.1~1.0NingunoCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

1210 ~ 300.15~1.0Con interruptor (tipo de indicación de doble color)NA
1 Pieza(s)

23 Días o más

1210 ~ 300.15~1.0Con interruptor (tipo de indicación de doble color)Cojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

1610 ~ 300.15~1.0Con interruptor (tipo de indicación de doble color)NA
1 Pieza(s)

23 Días o más

1610 ~ 300.15~1.0Con interruptor (tipo de indicación de doble color)Cojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

21 Días o más

125 ~ 300.15~1.0Con interruptoresNA
1 Pieza(s)

21 Días o más

125 ~ 300.15~1.0Con interruptoresCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

21 Días o más

165 ~ 300.15~1.0Con interruptoresNA
1 Pieza(s)

21 Días o más

165 ~ 300.15~1.0Con interruptoresCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

205 ~ 500.15~1.0Con interruptoresNA
1 Pieza(s)

23 Días o más

205 ~ 500.15~1.0Con interruptoresCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

255 ~ 500.15~1.0Con interruptoresNA
1 Pieza(s)

23 Días o más

255 ~ 500.15~1.0Con interruptoresCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

21 Días o más

325 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresNA
1 Pieza(s)

21 Días o más

325 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

405 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresNA
1 Pieza(s)

23 Días o más

405 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

21 Días o más

5010 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresNA
1 Pieza(s)

21 Días o más

5010 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

6310 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresNA
1 Pieza(s)

23 Días o más

6310 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

26 Días o más

8010 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresNA
1 Pieza(s)

26 Días o más

8010 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresCojines de goma en ambos lados
1 Pieza(s)

23 Días o más

10010 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresNA
1 Pieza(s)

23 Días o más

10010 ~ 1000.1~1.0Con interruptoresCojines de goma en ambos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::60
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico