(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de resina de alta presión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NN1736-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]イコール[1001,​1004,​1005]
NN1736-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]イコール[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]
NN1736-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]イコール[1001,​1004,​1005]
NN1736-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]イコール[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]
NN1739-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]イコール[1001,​1004,​1005]
NN1739-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]イコール[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]
NN1739-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]イコール[1001,​1004,​1005]
NN1739-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]イコール[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]
NV21012-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]イコール[1001,​1004,​1005]
NV21012-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]イコール[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]
NV21012-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]イコール[1001,​1004,​1005]
NV21012-[30-2000/1]0L[1001,​1004,​1005]イコール[1001,​1004,​1005]+[1006,​1007,​1008,​1009,​1010,​1011,​1013,​1014,​1033,​1034,​1035,​1036]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
ID d
(φ)
Montaje final de metal (lado L) Montaje final de metal (lado R) Parte de protección de enmascaramiento exterior Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Cubierta externa de enmascaramiento Longitud de la manguera
(cm)
Adaptador incluido (lado L) Adaptador incluido (lado R)
1 Pieza(s)

16 Días o más

19.06.31001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-55~10030-30 ~ 20001006 ~ 1036NA
1 Pieza(s)

16 Días o más

19.06.31001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-55~10030-30 ~ 20001006 ~ 10361006 ~ 1036
1 Pieza(s)

16 Días o más

19.06.31001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-55~10030-30 ~ 2000NANA
1 Pieza(s)

16 Días o más

19.06.31001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-55~10030-30 ~ 2000NA1006 ~ 1036
1 Pieza(s)

16 Días o más

15.59.51001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-55~10050-30 ~ 20001006 ~ 1036NA
1 Pieza(s)

16 Días o más

15.59.51001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-55~10050-30 ~ 20001006 ~ 10361006 ~ 1036
1 Pieza(s)

16 Días o más

15.59.51001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-55~10050-30 ~ 2000NANA
1 Pieza(s)

16 Días o más

15.59.51001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-55~10050-30 ~ 2000NA1006 ~ 1036
1 Pieza(s)

16 Días o más

20.612.71001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-40~10080-30 ~ 20001006 ~ 1036NA
1 Pieza(s)

16 Días o más

20.612.71001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-40~10080-30 ~ 20001006 ~ 10361006 ~ 1036
1 Pieza(s)

16 Días o más

20.612.71001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-40~10080-30 ~ 2000NANA
1 Pieza(s)

16 Días o más

20.612.71001 ~ 10021001 ~ 1002Ninguno-40~10080-30 ~ 2000NA1006 ~ 1036

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aceite Hidráulico General / Aire / Lubricante Forma de ajuste de metal La recta de ambos lados Material del tubo interno Elastómero de poliéster

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico