(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de media a baja presión

Manguera de media a baja presión

Una manguera para tuberías de media a baja presión. El soporte de montaje no es compatible. Por favor, especifique la longitud de la manguera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HIMID6-[30-1000/1]0L
HIMID9-[30-1000/1]0L
HIMID12-[30-1000/1]0L
HIMID19-[50-1000/1]0L
HIMID25-[50-1000/1]0L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
ID d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud de la manguera ①
(cm)
Longitud de la manguera ② Longitud de la manguera
(cm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

1.56.310030 ~ 1000Símbolo-
1 Pieza(s)

16 Días o más

1.59.5120--30 ~ 1000
1 Pieza(s)

16 Días o más

1.512.7150--30 ~ 1000
1 Pieza(s)

16 Días o más

1.019.0210--50 ~ 1000
1 Pieza(s)

16 Días o más

1.025.4250--50 ~ 1000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aceite Hidráulico General / Agua / Aire / Lubricante Forma de ajuste de metal Ninguno Material del tubo interno Caucho sintético resistente al aceite
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico