(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Doble hilera. (Números de pieza)

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Doble hilera.
  • Descuento por volumen

Rodamiento con una estructura en la que se combinan rodamientos angulares de una hilera de bolas en su parte posterior (DB) y se integran los aros interior y exterior.
[Características]
· El ángulo de contacto es de 25°.
· Puede recibir carga radial y carga axial en ambas direcciones, y también tiene capacidad de carga para carga de momento.
· Este rodamiento también está disponible en tipo sellado o tipo escudo, y la carga nominal cambia en comparación con el tipo abierto.
[Aplicaciones]
· Herramientas de máquina.
· Mecanismo de tornillo de alimentación.
· Unidad de soporte de husillo de bolas.

PDF

Número de Parte
5200SCZZ/2AS
5202SCZZ/2AS
5203S
5203SCZZ/2AS
5204S
5204SCZZ/2AS
5205S
5205SCLLD/2AS
5205SCZZ/2AS
5206S
5206SCZZ/2AS
5207S
5207SCZZ
5207SCZZ/2AS
5208S
5208SC3
5208SCZZ/2AS
5209S
5210S
5211S
5211SCZZ/2AS
5212S
5213S
5215S
5304S
5305S
5306S
5306SC3
5307S
5308S
5309S
5310S
5311S
5312S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo de rodamiento ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Dirección de carga Sello, símbolos de escudo Marca de precarga Símbolo de grasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado103014.3715017000Radial / EmpujeZZ-/2AS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Doble blindado153515.9850013000Radial / EmpujeZZ-/2AS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-De tipo abierto174017.51460011000Radial---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Doble blindado174017.51270011000RadialZZ-/2AS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-De tipo abierto204720.61960010000Radial---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Doble blindado204720.61590010000RadialZZ-/2AS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-De tipo abierto255220.6213008500Radial---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sellado de caucho255220.6169007500RadialLLD-/2AS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado255220.6169008500RadialZZ-/2AS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-De tipo abierto306223.8296007100Radial---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Doble blindado306223.8252007100Radial / EmpujeZZ-/2AS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-De tipo abierto357227390006300Radial---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado357227340006300Radial / EmpujeZZ--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Doble blindado357227340006300RadialZZ-/2AS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto408030.2440005600Radial---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10De tipo abierto408030.2365005600Radial-C3-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Doble blindado408030.2365005600RadialZZ-/2AS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De tipo abierto458530.2495005000Radial---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10De tipo abierto509030.2530004800Radial---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10De tipo abierto5510033.3560004300Radial---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado5510033.3--RadialZZ-/2AS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10De tipo abierto6011036.5690003800Radial---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10De tipo abierto6512038.1765003600Radial---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10De tipo abierto7513041.3935003200Radial---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10De tipo abierto205222.2246009000Radial---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-De tipo abierto256225.4325007500Radial---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10De tipo abierto307230.2405006300Radial---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10De tipo abierto307230.2390006300Radial-C3-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-De tipo abierto358034.9510005600Radial---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-De tipo abierto409036.5565005300Radial---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10De tipo abierto4510039.7685004500Radial---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10De tipo abierto5011044.4815004300Radial---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10De tipo abierto5512049.2950003800Radial---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10De tipo abierto60130541250003400Radial---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodamiento de bolas de contacto angular (doble hilera) Material del anillo interno / externo Acero Forma del anillo exterior Plano
Precisión Grado 0 Especificaciones / Medio ambiente Estándar Número de filas de anillo de canalización Doble fila
Estándares de tamaño Sistema métrico Material del elemento rodante Acero Tipo de retenedor Puñetazos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico