(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Serie N (Números de pieza)

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Serie N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Dirección de carga: Radial
· Forma de anillo de canalización: rodillo cilíndrico
· Material del anillo interior/exterior: ③Acero inoxidable 304
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
· Combinación de dos piezas: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NUP206EU

Número de Parte
NUP206EU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Precisión (JIS) Especificaciones / Medio ambiente Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Símbolo de espacio interno Configuración del diámetro interior del eje. Símbolo de formato Símbolo del titular Frecuencia de revolución
(rpm)
Orificio de aceite del anillo exterior Tipo de gran capacidad Forma del cilindro (símbolo de sufijo: X)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10306216Grado 0Estándar39000CN (Liquidación normal)Diámetro cilíndricoNUP (equipado con un anillo lateral en el lateral sin borde interno)Ninguno11000EstándarE (tipo de gran capacidad)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero
Número de filas de anillo de canalización Unica fila Material del elemento rodante Acero Especificaciones Estándar
Símbolo de forma de anillo de rodamiento Sin símbolo: diámetro interno del cilindro Acero de alta velocidad Estándar Combinación de dos piezas Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NUP206EU de la serie Rodamiento de rodillos cilíndricos - Serie N.

Products like this...

Número de Parte
N205ET2X
N206ET2X
N207ET2X
N209
N210ET2X
N213
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Precisión (JIS) Especificaciones / Medio ambiente Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Símbolo de espacio interno Configuración del diámetro interior del eje. Símbolo de formato Símbolo del titular Frecuencia de revolución
(rpm)
Orificio de aceite del anillo exterior Tipo de gran capacidad Forma del cilindro (símbolo de sufijo: X)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-255215Grado 0Estándar29300CN (Liquidación normal)-N (doble borde para el anillo interior)T2 (titular de resina)13000EstándarE (tipo de gran capacidad)X (diámetro exterior del cilindro)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10306216Grado 0Estándar39000CN (Liquidación normal)-N (doble borde para el anillo interior)T2 (titular de resina)11000EstándarE (tipo de gran capacidad)X (diámetro exterior del cilindro)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10357217Grado 0Estándar50500CN (Liquidación normal)-N (doble borde para el anillo interior)T2 (titular de resina)9500EstándarE (tipo de gran capacidad)X (diámetro exterior del cilindro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-458519Grado 0Estándar46000CN (Liquidación normal)Diámetro cilíndricoN (doble borde para el anillo interior)Ninguno8400EstándarEstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10509020Grado 0Estándar66000CN (Liquidación normal)-N (doble borde para el anillo interior)T2 (titular de resina)6900EstándarE (tipo de gran capacidad)X (diámetro exterior del cilindro)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106512023Grado 0Estándar84000CN (Liquidación normal)Diámetro cilíndricoN (doble borde para el anillo interior)Ninguno5900EstándarEstándarNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico