(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de agujas - tipo carcasa (Números de pieza)

Rodamiento de agujas - tipo carcasa
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Anillo exterior: Con anillo exterior
· Forma de anillo de canalización: rodillo de agujas
· Material del anillo interior/exterior: ③Acero inoxidable 304
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HK1522ZWD

 
Número de Parte
HK1522ZWD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Número de filas de anillo de canalización Estándares de tamaño Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Estructura de sellado Lubricante Símbolo de formato Símbolo del titular Especificaciones Frecuencia de revolución
(rpm)
Serie Endurecimiento de la carcasa (solo anillo exterior) Orificio de aceite del anillo exterior Rodamiento premium Tratamiento térmico posterior al ensamblaje (tipo pre-doblado)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-152122Doble filaSistema métrico-12900NingunoNingunoHK-Tipo de fila múltiple de extremo abierto11000EstándarNingunoPresenciaNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo de aguja Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Especificaciones / Medio ambiente Estándar Material del elemento rodante Acero
Tipo de anillo externo Plano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HK1522ZWD de la serie Rodamiento de agujas - tipo carcasa.

Products like this...

Número de Parte
7E-HMK3230
7E-HMK4020
7E-HMK4025
HK1612
HK1616
HK1616F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Número de filas de anillo de canalización Estándares de tamaño Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Estructura de sellado Lubricante Símbolo de formato Símbolo del titular Especificaciones Frecuencia de revolución
(rpm)
Serie Endurecimiento de la carcasa (solo anillo exterior) Orificio de aceite del anillo exterior Rodamiento premium Tratamiento térmico posterior al ensamblaje (tipo pre-doblado)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10324230Unica filaSistema métrico-41500NingunoNingunoHMK-Final abierto5000Carga pesadaEndurecimiento de la cajaNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-405020Unica filaSistema métrico-32500NingunoNingunoHMK-Final abierto4000Carga pesadaEndurecimiento de la cajaNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-405025Unica filaSistema métrico-41000NingunoNingunoHMK-Final abierto4000Carga pesadaEndurecimiento de la cajaNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-162212Unica filaSistema métrico-7750NingunoNingunoHK-Final abierto10000EstándarNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-162216Unica filaSistema métrico-11100NingunoNingunoHK-Final abierto10000EstándarNingunoNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10162216Unica filaSistema métrico-11100NingunoNingunoHK-Final abierto15000EstándarNingunoNingunoPresenciaNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico