(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos Rígidos de Bolas - Con anillos de retención, sellos de caucho o acero, una hilera.

Rodamientos Rígidos de Bolas - Con anillos de retención, sellos de caucho o acero, una hilera.
  • Descuento por volumen

Un rodamiento con las mismas dimensiones principales que un rodamiento estándar, con una junta tórica montada en dos ranuras en el diámetro exterior del aro exterior. [características] - ideal para usar cuando existe riesgo de que se produzca fluencia en lugares donde el exterior El anillo no se puede apretar debido a la acción de la carga rotacional del anillo exterior. - debido a que puede moverse en dirección axial, se puede utilizar como cojinete del lado libre que permite el alargamiento debido a la expansión térmica del eje. [aplicación] - ideal para piezas donde es probable que se produzca fluencia, como cojinetes para motores .

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AC-6200ZZ
AC-6201ZZC3/L448
AC-6201ZZCM/5K
AC-6202LLBCM/5K
AC-6203ZZ
AC-6204ZZ
AC-6205ZZ
AC-6205ZZC3
AC-6206ZZ
AC-6206ZZC3
AC-6207ZZ
AC-6302ZZC3
AC-6303ZZC3
AC-6304ZZ
AC-6304ZZC3
AC-6305ZZ
AC-6305ZZC3
AC-6306ZZ
AC-6306ZZC3
AC-6307ZZC3/L448
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo de rodamiento ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Dirección de carga Sello, símbolos de escudo Marca de precarga Símbolo de grasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado10309510025000RadialZZ--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado123210610022000Radial / EmpujeZZC3/L448
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Doble blindado123210610022000RadialZZCM/5K
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Sellado de caucho153511775019000RadialLLBCM/5K
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Doble blindado174012960018000RadialZZ--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado2047141280016000RadialZZ--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Doble blindado2552151400013000RadialZZ--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Doble blindado2552151400013000RadialZZC3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado3062161950011000RadialZZ--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Doble blindado3062161950011000RadialZZC3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado357217257009800RadialZZ--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Doble blindado1542131140017000RadialZZC3-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Doble blindado1747141350016000RadialZZC3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado2052151590014000RadialZZ--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado2052151590014000RadialZZC3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado2562172120012000RadialZZ--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado2562172120012000RadialZZC3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble blindado3072192670010000RadialZZ--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Doble blindado3072192670010000RadialZZC3-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Doble blindado358021335008800RadialZZC3/L448

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Forma del anillo exterior Estriado
Precisión Grado 0 Especificaciones / Medio ambiente Estándar Número de filas de anillo de canalización Unica fila
Estándares de tamaño Sistema métrico Material del elemento rodante Acero Tipo de retenedor Puñetazos
Tipos Rodamiento de prevención de fluencia (equipado con junta tórica)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico