(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Refrigeración del molde - Junta de control de temperatura del molde - Pieza roscada para molde instalado

Refrigeración del molde - Junta de control de temperatura del molde - Pieza roscada para molde instalado
  • Descuento por volumen

Accesorios de un toque para enfriar moldes. No quedan protuberancias en el dado después de quitar el tapón.

[Caracteristicas]
- Accesorio de un toque para enfriamiento del molde
- 3 tipos de fluidos: aceite medio de calentamiento, agua (fresca) y aire.
- No quedan protuberancias en el molde después de quitar el tapón.
- El tipo con válvula de cierre incorporada evita la salida de agua caliente cuando se conecta o retira el tapón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AK08-01S
AK08-02S
AK10-01S
AK10-02S
AK10-03S
AK10-04S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo Hombre recta Tipos de tornillo R
Temperatura ambiente(℃) 0~120 Fluidos aplicables Agua, aire

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico