(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para enfriamiento del molde, ajuste de control de temperatura del molde, tipo incorporado de la válvula de cierre, recto con ajuste de manguera

para enfriamiento del molde, ajuste de control de temperatura del molde, tipo incorporado de la válvula de cierre, recto con ajuste de manguera
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo de racor push-in para control de temperatura del troquel.
· Aceite térmico, agua limpia y aire para medio fluido.
· No queda saliente en la matriz, después de desacoplar el tapón.
· La válvula de cierre tipo incorporada evita la expulsión de agua caliente al desacoplar el tapón.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ASC10-ID06B01
ASC10-ID06B02
ASC10-ID06B03
ASC10-ID09B01
ASC10-ID09B02
ASC10-ID09B03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal del hilo 1 Diámetro del orificio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/84.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/44.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103/84.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/85.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/46
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103/86

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Controlar la temperatura del molde / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto
Temperatura de operación 0::120 Tamaño de tubo 1(φ) 6.3 Tipos de tornillo de conexión 1 R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico