(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para enfriamiento del molde, ajuste de control de temperatura del molde, válvula de cierre incorporada, recta con ajuste de un toque, enchufe

para enfriamiento del molde, ajuste de control de temperatura del molde, válvula de cierre incorporada, recta con ajuste de un toque, enchufe
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo de racor push-in para control de temperatura del troquel.
· Aceite térmico, agua limpia y aire para medio fluido.
· No queda saliente en la matriz, después de desacoplar el tapón.
· La válvula de cierre tipo incorporada evita la expulsión de agua caliente al desacoplar el tapón.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ASC10-6P
ASC10-8P
ASC10-10P
ASC10-12P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Controlar la temperatura del molde
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto
Temperatura de operación 0::120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico