(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para accesorio Accesorio de refrigeración Ajuste de temperatura Adaptador Rosca hembra Tapón recto con válvula de cierre incorporada

para accesorio Accesorio de refrigeración Ajuste de temperatura Adaptador Rosca hembra Tapón recto con válvula de cierre incorporada
  • Descuento por volumen

Conexión instantánea para enfriamiento del molde. No quedan proyecciones en la matriz después de retirar el tapón.

[Características]
· Conexión instantánea para refrigeración del molde.
· Los fluidos de trabajo incluyen 3 tipos.: aceite térmico, agua (fresca) y aire.
· No queda ninguna protuberancia en el molde después de retirar el tapón.
· El tipo de válvula de cierre incorporada evita la salida de agua caliente cuando se conecta o retira el tapón.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ASC10-01FP
ASC10-02FP
ASC10-03FP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Controlar la temperatura del molde
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto
Temperatura de operación 0::120 Tamaño de tubo 1(φ) 8 Tipos de tornillo de conexión 1 Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico