(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, te de unión de diferentes diámetros

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, te de unión de diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. También es óptimo para tratar con ozono de baja concentración.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional para aplicaciones en atmósferas corrosivas.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado para hacer frente al ozono de baja concentración.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPEG6-4
SPEG8-6
SPEG10-8
SPEG12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

64
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

86
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Camisetas de diferentes diámetros Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico