(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

para resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión Unión equivalente SUS303 Unión recta

para resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión Unión equivalente SUS303 Unión recta
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. Óptimo también para medidas de baja concentración de ozono.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y cuando se utiliza en una atmósfera corrosiva.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

PDF

 
Número de Parte
SPU4
SPU6
SPU8
SPU10
SPU12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Unión recta Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico