(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para resistencia a la corrosión Codo de unión equivalente SUS303 resistente a la corrosión

para resistencia a la corrosión Codo de unión equivalente SUS303 resistente a la corrosión
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. Óptimo también para medidas de baja concentración de ozono.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y se utiliza en una atmósfera corrosiva.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial con resistencia a la corrosión equivalente a SUS303 (Cr19 – 21 %, Mo1,5 – 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

PDF

 
Número de Parte
SPV4
SPV6
SPV8
SPV10
SPV12
SPV16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Unión, diámetro igual Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Codos de unión6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Codos de unión8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Codos de unión10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Codos de unión12
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Codos de unión16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico