(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión SUS303 Equivalente Rama conjunta Y

Resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión SUS303 Equivalente Rama conjunta Y
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. Óptimo también para medidas de baja concentración de ozono.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y se utiliza en una atmósfera corrosiva.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial con resistencia a la corrosión equivalente a SUS303 (Cr19 – 21 %; Mo1,5 – 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

PDF

 
Número de Parte
SPX4-01
SPX4-02
SPX4-M5
SPX4-M6
SPX6-01
SPX6-02
SPX6-03
SPX6-M5
SPX6-M6
SPX8-01
SPX8-02
SPX8-03
SPX10-01
SPX10-02
SPX10-03
SPX10-04
SPX12-02
SPX12-03
SPX12-04
SPX16-03
SPX16-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R1/2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Rama Y Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico