(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión Rama de montaje equivalente SUS303 Triple

para resistencia a la corrosión Resistente a la corrosión Rama de montaje equivalente SUS303 Triple
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. Óptimo también para medidas de baja concentración de ozono.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y para uso en atmósfera corrosiva.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

PDF

 
Número de Parte
SPKD6-4-01
SPKD8-4-02
SPKD8-6-02
SPKD10-8-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

641/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

841/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

861/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1083/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Rama triple Temperatura de operación 0::60
Tipos de tornillo de conexión 1 R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico