(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, unión de trípode

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, unión de trípode
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. También es óptimo para tratar con ozono de baja concentración.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional para aplicaciones en atmósferas corrosivas.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado para hacer frente al ozono de baja concentración.

PDF

 
Número de Parte
SPVU4
SPVU6
SPVU8
SPVU10
SPVU12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Tri Pod Union Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico