(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, codo de trípode

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, codo de trípode
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. También es óptimo para tratar con ozono de baja concentración.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional para aplicaciones en atmósferas corrosivas.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado para hacer frente al ozono de baja concentración.

PDF

 
Número de Parte
SPVX4-01
SPVX4-02
SPVX4-M5
SPVX4-M6
SPVX6-01
SPVX6-02
SPVX6-03
SPVX6-M5
SPVX6-M6
SPVX8-01
SPVX8-02
SPVX8-03
SPVX10-01
SPVX10-02
SPVX10-03
SPVX10-04
SPVX12-02
SPVX12-03
SPVX12-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Tri Pod Elbow Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico