(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, recto

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, recto
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. Óptimo también para medidas de baja concentración de ozono.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y se utiliza en una atmósfera corrosiva.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPC4-01
SPC4-02
SPC4-M5
SPC4-M6
SPC4-M50
SPC6-01
SPC6-02
SPC6-03
SPC6-M5
SPC6-M6
SPC8-01
SPC8-02
SPC8-03
SPC10-01
SPC10-02
SPC10-03
SPC10-04
SPC12-02
SPC12-03
SPC16-03
SPC16-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

16R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico