(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para resistencia a la corrosión, accesorio SUS304, unión en T

para resistencia a la corrosión, accesorio SUS304, unión en T
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este conector de tubo sirve mejor cuando se requiere resistencia o la atmósfera contiene productos químicos.
· El material de sellado es de FKM.
· La unidad metálica está hecha de SUS304.

PDF

 
Número de Parte
PE4SUS
PE6SUS
PE8SUS
PE10SUS
PE12SUS
PE16SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini / Alimentos · Relacionados con las drogas Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Camisetas de unión Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico