(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Limpiaparabrisas dúplex a prueba de corrosión SUS304

Limpiaparabrisas dúplex a prueba de corrosión SUS304
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este conector de tubo sirve mejor cuando se requiere resistencia o la atmósfera contiene productos químicos.
· El material de sellado es de FKM.
· La unidad metálica está hecha de SUS304.

PDF

 
Número de Parte
PRX4-01SUS
PRX4-02SUS
PRX6-01SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

41/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

41/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini / Alimentos · Relacionados con las drogas Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Doble rama Y Temperatura de operación 0::60
Tipos de tornillo de conexión 1 R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico