(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para resistencia a la corrosión, montaje SUS304, codo de trípode

para resistencia a la corrosión, montaje SUS304, codo de trípode
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este conector de tubo sirve mejor cuando se requiere resistencia o la atmósfera contiene productos químicos.
· El material de sellado es de FKM.
· La unidad de metal está hecha de SUS304,

PDF

 
Número de Parte
PVX4-01SUS
PVX4-02SUS
PVX4-M5SUS
PVX4-M6SUS
PVX6-01SUS
PVX6-02SUS
PVX6-03SUS
PVX6-M5SUS
PVX6-M6SUS
PVX8-01SUS
PVX8-02SUS
PVX8-03SUS
PVX10-01SUS
PVX10-02SUS
PVX10-03SUS
PVX10-04SUS
PVX12-02SUS
PVX12-03SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje Montaje con tornillo, rama Unión, diámetro igual Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-4MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-4MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-6MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-6MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Rama de montaje de tornilloTri Pod Elbow-12R3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini / Alimentos · Relacionados con las drogas Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado
Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico