(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para tapa de montaje SUS304 de resistencia a la corrosión

para tapa de montaje SUS304 de resistencia a la corrosión
  • Descuento por volumen

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional y cuando se utiliza en una atmósfera química.
· Viene con SUS304 en cuerpo metálico.
▪ Viene con FKM en material de sellado.

PDF

 
Número de Parte
PPF4SUS
PPF6SUS
PPF8SUS
PPF10SUS
PPF12SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini / Alimentos · Relacionados con las drogas Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Gorra Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico