(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resistencia a la corrosión, montaje SUS316, recto

Resistencia a la corrosión, montaje SUS316, recto
  • Descuento por volumen

Todas las piezas y materiales metálicos usan SUS316 para una excelente resistencia a la oxidación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSC4-01

 
Número de Parte
SSC4-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Material de la porción del hilo Acero inoxidable 316
Aplicación Alimentos · Relacionados con las drogas / Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Controlar la temperatura del molde / Resistente al calor / Resistencia al frío Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, dirección Recto Temperatura de operación -15::120 Tamaño de tubo 1(φ) 4
Tipos de tornillo de conexión 1 R Nominal del hilo 1 1/8 Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje
Especificaciones de lubricantes Sin especificación de aceite Especificación de sello de parte de rosca Especificaciones estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSC4-01 de la serie Resistencia a la corrosión, montaje SUS316, recto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico