(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo de latón recto con orificio hexagonal para resistencia a la espuma

Tubo de latón recto con orificio hexagonal para resistencia a la espuma
  • Descuento por volumen

[Características]
· Superior en retardante de llama y a prueba de salpicaduras gracias a su anillo de liberación fabricado en latón.
· Evita salpicaduras y polvo mediante cubierta protectora opcional.
· HNBR o FKM para la selección de caucho de sellado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KOC4-01
KOC4-01-F
KOC4-02
KOC4-02-F
KOC4-M5
KOC4-M5-F
KOC6-01
KOC6-01-F
KOC6-02
KOC6-02-F
KOC6-03
KOC6-03-F
KOC6-M5
KOC6-M5-F
KOC8-01
KOC8-01-F
KOC8-02
KOC8-02-F
KOC8-03
KOC8-03-F
KOC10-01
KOC10-01-F
KOC10-02
KOC10-02-F
KOC10-03
KOC10-03-F
KOC10-04
KOC10-04-F
KOC12-02
KOC12-02-F
KOC12-03
KOC12-03-F
KOC12-04
KOC12-04-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTemperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-0~1004R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~1204R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0~1004R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~1204R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~1004MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~1204MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-0~1006R1/8
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-0~1206R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-0~1006R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~1206R1/4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-0~1006R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~1206R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~1006MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~1206MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100~1008R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~1208R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-0~1008R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~1208R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0~1008R3/8
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-0~1208R3/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-0~10010R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~12010R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100~10010R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~12010R1/4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-0~10010R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~12010R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0~10010R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~12010R1/2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-0~10012R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~12012R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0~10012R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~12012R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0~10012R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-0~12012R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Resistencia a la salpicadura / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico