(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para resistencia a la salpicadura, montaje de tubo de latón, unión en T, sin cubierta

para resistencia a la salpicadura, montaje de tubo de latón, unión en T, sin cubierta
  • Descuento por volumen

[Características]
· Superior en retardante de llama y a prueba de salpicaduras gracias a su anillo de liberación fabricado en latón.
· Evita salpicaduras y polvo mediante cubierta protectora opcional.
· HNBR o FKM para la selección de caucho de sellado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KE4-1
KE4-1-F
KE6-1
KE6-1-F
KE8-1
KE8-1-F
KE10-1-F
KE12-1
KE12-1-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Resistencia a la salpicadura / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Camisetas de unión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico