(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tube Fitting Plus Union Straight para resistencia a la salpicadura

Tube Fitting Plus Union Straight para resistencia a la salpicadura
  • Descuento por volumen

El cuerpo principal y el anillo de liberación están hechos de latón para lograr un retardo de llama y una resistencia a las salpicaduras superiores.

[Características]
· Los materiales de caucho de sellado disponibles incluyen HNBR, FKM y NBR.
· Ideal para entornos donde pueda producirse exposición a chispas.
· El anillo de liberación hecho de latón ofrece un excelente retardo de llama y resistencia a las salpicaduras. El tipo de cubierta evita salpicaduras dentro del accesorio y la entrada de polvo.
· Una cubierta contra salpicaduras opcional impide el paso de chispas finas.
· Al colocar una tapa del anillo de liberación (CS), que se vende por separado, las chispas que penetran por el espacio entre el anillo de liberación y el tubo no pueden acercarse

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KU4
KU4-F
KU6
KU6-F
KU8
KU8-F
KU10
KU10-F
KU12
KU12-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

0~1006
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206
10 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0~1008
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Resistencia a la salpicadura / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Unión recta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico