(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de tubo resistente a salpicaduras Codo de unión de latón

Acoplamiento de tubo resistente a salpicaduras Codo de unión de latón
  • Descuento por volumen

El cuerpo principal y el anillo de liberación están hechos de latón para una resistencia superior al fuego y a la pulverización.

[Características]
· Los materiales de caucho de sellado disponibles incluyen HNBR, FKM y NBR.
· Ideal para ambientes expuestos a chispas.
· El anillo de liberación hecho de latón ofrece una excelente resistencia al fuego y a las salpicaduras. El tipo de cubierta evita salpicaduras dentro del accesorio y la entrada de polvo.
· Una cubierta contra salpicaduras opcional que impide el paso de chispas finas.
▪ Al colocar una cubierta del anillo de liberación (CS) que se vende por separado, las chispas no pueden entrar ni siquiera a través del pequeño espacio entre el anillo de liberación y el tubo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KV4
KV4-F
KV6
KV6-F
KV8
KV8-F
KV10
KV10-F
KV12
KV12-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0~1008
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Resistencia a la salpicadura / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codos de unión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico