(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para resistencia a la salpicadura, montaje de tubo de latón, derivación

para resistencia a la salpicadura, montaje de tubo de latón, derivación
  • Descuento por volumen

[Características]
· Superior en retardante de llama y a prueba de salpicaduras gracias a su anillo de liberación fabricado en latón.
· Evita salpicaduras y polvo mediante cubierta protectora opcional.
· HNBR o FKM para la selección de caucho de sellado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KD4-01
KD4-01-F
KD4-02
KD4-02-F
KD4-M5
KD4-M5-F
KD6-01
KD6-01-F
KD6-02
KD6-02-F
KD6-03
KD6-03-F
KD6-M5
KD6-M5-F
KD8-01
KD8-01-F
KD8-02
KD8-02-F
KD8-03
KD8-03-F
KD10-01
KD10-01-F
KD10-02
KD10-02-F
KD10-03
KD10-03-F
KD10-04
KD10-04-F
KD12-02
KD12-02-F
KD12-03
KD12-03-F
KD12-04
KD12-04-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Resistencia a la salpicadura / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico