(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para resistencia a la salpicadura, te de latón con ajuste de tubo, sin cubierta

para resistencia a la salpicadura, te de latón con ajuste de tubo, sin cubierta
  • Descuento por volumen

[Características]
· Superior en retardante de llama y a prueba de salpicaduras gracias a su anillo de liberación fabricado en latón.
· Evita salpicaduras y polvo mediante cubierta protectora opcional.
· HNBR o FKM para la selección de caucho de sellado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KB4-01-1
KB4-01-1-F
KB4-02-1
KB4-02-1-F
KB4-M5-1
KB4-M5-1-F
KB6-01-1
KB6-01-1-F
KB6-02-1
KB6-02-1-F
KB6-03-1
KB6-03-1-F
KB6-M5-1
KB6-M5-1-F
KB8-01-1
KB8-01-1-F
KB8-02-1
KB8-02-1-F
KB8-03-1
KB8-03-1-F
KB10-01-1
KB10-01-1-F
KB10-02-1
KB10-02-1-F
KB10-03-1
KB10-03-1-F
KB10-04-1
KB10-04-1-F
KB12-02-1
KB12-02-1-F
KB12-03-1
KB12-03-1-F
KB12-04-1
KB12-04-1-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Resistencia a la salpicadura / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Tee

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico