(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor de tubo de latón T para resistencia a la espuma

Racor de tubo de latón T para resistencia a la espuma
  • Descuento por volumen

El cuerpo principal y el anillo de liberación están hechos de latón para lograr un retardo de llama y una resistencia a las salpicaduras superiores.

[Características]
· Los materiales de caucho de sellado disponibles incluyen HNBR, FKM y NBR.
· Ideal para entornos donde pueda producirse exposición a chispas.
· El anillo de liberación hecho de latón ofrece un excelente retardo de llama y resistencia a las salpicaduras.
El tipo de cubierta evita salpicaduras dentro del accesorio y la entrada de polvo.
· Una cubierta contra salpicaduras opcional impide el paso de chispas finas.
· Al colocar una tapa del anillo de liberación (CS), que se vende por separado, las chispas que penetran por el espacio entre el anillo de liberación y el tubo no pueden acercarse

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KB4-01
KB4-01-F
KB4-02
KB4-02-F
KB4-M5
KB4-M5-F
KB6-01
KB6-01-F
KB6-02
KB6-02-F
KB6-03
KB6-03-F
KB6-M5
KB6-M5-F
KB8-01
KB8-01-F
KB8-02
KB8-02-F
KB8-03
KB8-03-F
KB10-01
KB10-01-F
KB10-02
KB10-02-F
KB10-03
KB10-03-F
KB10-04
KB10-04-F
KB12-02
KB12-02-F
KB12-03
KB12-03-F
KB12-04
KB12-04-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R3/8
10 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

0~1006MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Resistencia a la salpicadura / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Tee

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico