(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo de latón recto para resistencia a la espuma

Tubo de latón recto para resistencia a la espuma
  • Descuento por volumen

El cuerpo principal y el anillo de liberación están hechos de latón para lograr un retardo de llama y una resistencia a las salpicaduras superiores.

[Características]
· Los materiales de caucho de sellado disponibles incluyen HNBR, FKM y NBR.
· Ideal para entornos donde pueda producirse exposición a chispas.
· El anillo de liberación hecho de latón ofrece un excelente retardo de llama y resistencia a las salpicaduras.
El tipo de cubierta evita salpicaduras dentro del accesorio y la entrada de polvo.
· Una cubierta contra salpicaduras opcional impide el paso de chispas finas.
· Al colocar una tapa del anillo de liberación (CS), que se vende por separado, las chispas que penetran por el espacio entre el anillo de liberación y el tubo no pueden acercarse

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KC4-01
KC4-01-F
KC4-02
KC4-02-F
KC4-M5
KC4-M5-F
KC6-01
KC6-01-F
KC6-02
KC6-02-F
KC6-03
KC6-03-F
KC6-M5
KC6-M5-F
KC8-01
KC8-01-F
KC8-02
KC8-02-F
KC8-03
KC8-03-F
KC10-01
KC10-01-F
KC10-02
KC10-02-F
KC10-03
KC10-03-F
KC10-04
KC10-04-F
KC12-02
KC12-02-F
KC12-03
KC12-03-F
KC12-04
KC12-04-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de sellado Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1004R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~1204R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1004R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~1204R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[H-NBR] HNBR0~1004MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~1204MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1006R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~1206R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1006R1/4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~1206R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[H-NBR] HNBR0~1006R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~1206R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[H-NBR] HNBR0~1006MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~1206MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1008R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~1208R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1008R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] FKM0~1208R1/4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1008R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~1208R3/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~10010R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~12010R1/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~10010R1/4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~12010R1/4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~10010R3/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~12010R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[H-NBR] HNBR0~10010R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~12010R1/2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~10012R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~12012R1/4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~10012R3/8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~12012R3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-[H-NBR] HNBR0~10012R1/2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~12012R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Resistencia a la salpicadura / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico