(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Codo de latón resistencia a las fugas

Codo de latón resistencia a las fugas
  • Descuento por volumen

El cuerpo principal y el anillo de liberación están hechos de latón para una resistencia superior al fuego y a la pulverización.

[Características]
· Los materiales de caucho de sellado disponibles incluyen HNBR, FKM y NBR.
· Ideal para ambientes expuestos a chispas.
· El anillo de liberación hecho de latón ofrece excelente retardo de llama y resistencia a las salpicaduras.
· El tipo con cubierta evita que el polvo y las salpicaduras lleguen a los accesorios internos.
· Una cubierta antisalpicaduras opcional evita la entrada de chispas finas.
· Al utilizar una cubierta del anillo de liberación (CS, se vende por separado), las chispas que penetran a través del espacio entre el anillo de liberación y el tubo no pueden acercarse.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KL4-01
KL4-01-F
KL4-02
KL4-02-F
KL4-M5
KL4-M5-F
KL6-01
KL6-01-F
KL6-02
KL6-02-F
KL6-03
KL6-03-F
KL6-M5
KL6-M5-F
KL8-01
KL8-01-F
KL8-02
KL8-02-F
KL8-03
KL8-03-F
KL10-01
KL10-01-F
KL10-02
KL10-02-F
KL10-03
KL10-03-F
KL10-04
KL10-04-F
KL12-02
KL12-02-F
KL12-03
KL12-03-F
KL12-04-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de sellado Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1004R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~1204R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1004R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~1204R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[H-NBR] HNBR0~1004MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~1204MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1006R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~1206R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1006R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~1206R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-[H-NBR] HNBR0~1006R3/8
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~1206R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[H-NBR] HNBR0~1006MM5×0.8
10 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~1206MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1008R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~1208R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~1008R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~1208R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[H-NBR] HNBR0~1008R3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~1208R3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~10010R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~12010R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~10010R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~12010R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-[H-NBR] HNBR0~10010R3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~12010R3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~10010R1/2
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~12010R1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-[H-NBR] HNBR0~10012R1/4
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Fluororubber] FKM0~12012R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[H-NBR] HNBR0~10012R3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~12012R3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Fluororubber] FKM0~12012R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Resistencia a la salpicadura / Resistente al calor
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo
Codos Codos masculinos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico