(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para resistencia a la salpicadura, Sputtering de ajuste de tubo, unión recta

para resistencia a la salpicadura, Sputtering de ajuste de tubo, unión recta
  • Descuento por volumen

[Características]
· Resina ignífuga. Resistente a llamas y salpicaduras de soldadura. (Equivalente a V-0).
· La cubierta del anillo de liberación evita el mal funcionamiento del anillo de liberación debido a salpicaduras de soldadura.

PDF

 
Número de Parte
PU4V-0
PU6V-0
PU8V-0
PU12V-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina ignífuga (equivalente a Ul94 V-0) Aplicación Resistencia a la salpicadura
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Unión recta
Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico