(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de tubo Codo de unión resistente a salpicaduras

Acoplamiento de tubo Codo de unión resistente a salpicaduras
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se utiliza resina retardante de llama.
· La propiedad de resistencia a la pulverización (chispa) es superior (equivalente a V-0*).
· *Acerca de. UL94 V-0: Norma promulgada por una institución de pruebas privada estadounidense (establecida por una aseguradora estadounidense contra incendios) que clasifica los materiales autoextinguibles según cuatro niveles.: V-0,V-1,V-2,y HB,donde V-0 es el rango más difícil de alcanzar.
· Equipado con tapa de anillo de liberación.
· Previene fallos de funcionamiento del anillo de liberación causados ​​por pulverización catódica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PV4V-0
PV6V-0
PV8V-0
PV10V-0
PV12V-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina ignífuga (equivalente a Ul94 V-0) Aplicación Resistencia a la salpicadura
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codos de unión
Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico