(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo antiestático Fit EG Tee

Tubo antiestático Fit EG Tee
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se utiliza una resina disipadora de estática (resistencia superficial: 104 a 107 Ω).
· Óptimo para líneas que requieren disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas.

PDF

 
Número de Parte
PE3MEG
PE4EG
PE6EG
PE8EG
PE10EG
PE12EG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina de disipación de electricidad estática Aplicación Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas.
Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Camisetas de unión
Temperatura de operación 0::40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico