(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tubos para tuberías generales: tipo mini con diámetros diferentes Unión recta

Conexión de tubos para tuberías generales: tipo mini con diámetros diferentes Unión recta
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de 1,8 mm de diámetro es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores, etc.
· Disponibles opcionalmente tipos en gris claro y tipos empaquetados para sala limpia.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se envasa en una sala limpia equivalente a ISO clase 6.

PDF

 
Número de Parte
PG1/4-1/8M
PG1/4-5/32M
PG3-180M
PG4-1/8M
PG4-3M
PG4-3MW
PG4-180M
PG4-180MC
PG4-180MW
PG6-1/8M
PG6-3M
PG6-4M
PG6-4MC
PG6-4MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Especificaciones del paquete Color del anillo de liberación Color del cuerpo de resina
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Standard/Mini6.353.2Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-Standard/Mini6.353.97Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Standard/Mini31.8Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Standard/Mini43.2Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Standard/Mini43Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-Standard/Mini43Especificaciones regulares de embalajeGris claroGris claro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Standard/Mini41.8Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Standard/Mini / Circunstancia limpia41.8Especificaciones de embalaje de sala limpiaAzul claroGris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-Standard/Mini41.8Especificaciones regulares de embalajeGris claroGris claro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Standard/Mini63.2Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Standard/Mini63Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Standard/Mini64Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Standard/Mini / Circunstancia limpia64Especificaciones de embalaje de sala limpiaAzul claroGris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-Standard/Mini64Especificaciones regulares de embalajeGris claroGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros.
Unión, diámetro desigual Diámetro diferente Unión recta Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico