(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ramal de montaje de tubos Mini tipo diferentes diámetros Codo de enchufe para tuberías generales

Ramal de montaje de tubos Mini tipo diferentes diámetros Codo de enchufe para tuberías generales
  • Descuento por volumen

[Características]
· Conexión instantánea ultrapequeña para tuberías neumáticas generales.
· Tamaño reducido con un ratio de volumen del 40% respecto a los modelos estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías en actuadores pequeños, etc.
· Tipos empaquetados de sala blanca y gris claro disponibles como opciones.
· La especificación de embalaje para sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PLGJ1/4-1/8M
PLGJ1/4-5/32M
PLGJ1/4-6M
PLGJ1/8-1/4M
PLGJ1/8-3M
PLGJ1/8-5/32M
PLGJ3-1/8M
PLGJ3-4M
PLGJ3-6M
PLGJ3/16-1/4M
PLGJ3/16-1/8M
PLGJ3/16-5/32M
PLGJ3-180M
PLGJ4-1/8M
PLGJ4-3M
PLGJ4-3MW
PLGJ4-6M
PLGJ4-180M
PLGJ5/32-1/4M
PLGJ5/32-1/8M
PLGJ6-1/4M
PLGJ6-1/8M
PLGJ6-3M
PLGJ6-4M
PLGJ6-4MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.26.35Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.976.35Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-66.35Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.353.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-33.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.973.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.23Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-43Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-63Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.354.76Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.24.76Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.974.76Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-1.83Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.24Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1034Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-34Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-64Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-1.84Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.353.97Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-3.23.97Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.356Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.26Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-36Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1046Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-46Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Codos de zócalo de diferentes diámetros Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico