(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Instalación de tubos Mini tipo Hexagonal Socket Head Codo universal para tuberías generales

Instalación de tubos Mini tipo Hexagonal Socket Head Codo universal para tuberías generales
  • Descuento por volumen

[Características]
· Conexión instantánea ultrapequeña para tuberías neumáticas generales.
· Tamaño reducido con un ratio de volumen del 40% respecto a los modelos estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías en actuadores pequeños, etc.
· Tipos empaquetados de sala blanca y gris claro disponibles como opciones.
· La especificación de embalaje para sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
POL1/8-M5M
POL3-M5M
POL4-M5M
POL4-M5MW
POL5/32-M5M
POL6-M5M
POL6-M5MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-3Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Temperatura de operación 0::60
Tipos de tornillo de conexión 1 M Nominal del hilo 1 M5×0.8 Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico