(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalación de tubos de fontanería general tipo mini, con receptáculo hexagonal recto

Instalación de tubos de fontanería general tipo mini, con receptáculo hexagonal recto
  • Descuento por volumen

El volumen se ha reducido con éxito en un 40 % con respecto al tipo estándar.

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se envasa en una sala limpia equivalente a ISO clase 6.

PDF

 
Número de Parte
POC1/4-M5M
POC1/4-M6M
POC1/8-M3M
POC1/8-M5M
POC1/8-M6M
POC3-M3M
POC3-M3MW
POC3-M5M
POC3-M5MW
POC3-M6M
POC3-M6MW
POC4-01M
POC4-01MW
POC4-M3M
POC4-M3MW
POC4-M5M
POC4-M5MW
POC4-M6M
POC4-M6MW
POC5/32-01M
POC5/32-M3M
POC5/32-M6M
POC6-01M
POC6-01MW
POC6-M5M
POC6-M5MW
POC6-M6M
POC6-M6MW
POC180-M3M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1 Color del anillo de liberación Color del cuerpo de resina
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6.35MM5×0.8BlancoNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.35MM6×1BlancoNegro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-3.2MM3×0.5BlancoNegro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-3.2MM5×0.8BlancoNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2MM6×1BlancoNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103MM3×0.5NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3MM3×0.5Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103MM5×0.8NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3MM5×0.8Gris claroGris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3MM6×1NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3MM6×1Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104R1/8NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4R1/8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104MM3×0.5NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-4MM3×0.5Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104MM5×0.8NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-4MM5×0.8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104MM6×1NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4MM6×1Gris claroGris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97R1/8BlancoNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97MM3×0.5BlancoNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97MM6×1BlancoNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106R1/8NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6R1/8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106MM5×0.8NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-6MM5×0.8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106MM6×1NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6MM6×1Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.8MM3×0.5NegroNegro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Con zócalo hexagonal y recto Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico