(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para tubería general, unión de tubos Mini-Type Union Y

para tubería general, unión de tubos Mini-Type Union Y
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PY1/4M
PY1/8M
PY3M
PY4M
PY4MW
PY6M
PY6MC
PY6MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Tamaño de tubo 1
(φ)
Especificaciones del paquete Color del anillo de liberación Color del cuerpo de resina
10 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

-Standard/Mini6.35Especificaciones regulares de embalajeBlancoNegro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Standard/Mini3.2Especificaciones regulares de embalajeBlancoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Standard/Mini3Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Standard/Mini4Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Standard/Mini4Especificaciones regulares de embalajeGris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Standard/Mini6Especificaciones regulares de embalajeNegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Standard/Mini / Circunstancia limpia6Especificaciones de embalaje de sala limpiaAzul claroGris claro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Standard/Mini6Especificaciones regulares de embalajeGris claroGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Unión Y Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico